CANopen SK CU4-CAO-C

Numéro de référence 275271501


Borne de commande interne pour la connexion d'un variateur de fréquence décentralisé (NORDAC BASE, NORDAC FLEX, NORDAC LINK) sur un bus de terrain de type CANopen.


Elle est reliée au variateur de fréquence via un bus de terrain et peut directement commander jusqu'à 4 variateurs de fréquence. 2 entrées digitales sont disponibles.


Attributs de produit

Description technique CANOPEN SK CU4-CAO-C

Connexions de bus intégrées CANopen
Bus système Potentiel séparé
Entrées numériques 2
Interface du codeur Sans

Poids brut 0,10 kg