NORDAC BASE SK 180E-250-112-O
Numéro de référence 275234053
Attributs de produit
Description technique | INVERTER SK 180E-250-112-O |
---|
Redresseur de frein interne | Non |
---|---|
Classe d'efficacité | IE2 |
Alimentation secteur | 1~ 110 … 120 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Type de tension de commande | Tension interne de 24 V |
Type de protection de l'électronique d'entraînement | IP55 |
Type de ventilation | Features |
Hacheur de frein | Non |
LED d'état | Oui |
Interfaces de diagnostic disponibles | RS232 / RS485 |
Connexions de bus intégrées | RS232, USS, ModBus, Interbus |
Bus système | Pas de potentiel séparé |
Entrées numériques | 3 |
Digital outputs | 2 |
Entrées analogiques | 2 |
Entrées analogiques / numériques | 2 |
Entrées sondes PTC | Oui |
Interface du codeur | Sans |
Longueur | 221 mm |
---|---|
Largeur | 154 mm |
Hauteur | 101 mm |
Courant de sortie (RMS) | 1,70 A |
Courant de sortie (FLA) | 1,70 A |
Fréquence d'impulsion minim. | 3 kHz |
Fréquence d'impulsion max. | 16 kHz |
Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
Rapport de réduction | 0,25 kW |
Rapport de réduction | 0,33 HP |
Efficacité | > 95% |
Poids brut | 2,20 kg |
---|
Certifications | Certification UL, Marquage CE, cUL, Marquage EAC, RoHS |
---|---|
Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
---|---|
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Non |
4 jeux de paramètres commutables | Oui |
Mesure de la résistance statorique | Oui |
Contrôle PI / PID | Contrôleur PI |
Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |