NORDAC PRO SK 500E-750-323-A

Numéro de référence 275410075


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 500E-750-323-A

Interface de communication du codeur HTL
Entrées numériques 5
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Oui
Entrées sondes PTC Non
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 100 Ω
Puissance nominale 0,75 kW
Puissance nominale 1,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz, 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 8,70 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 8,60 A
Courant d'entrée (RMS) - 3 phases 5,60 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 5,50 A
Courant de sortie (RMS) 4,00 A
Courant de sortie (FLA) 3,90 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 220 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 153 mm

Poids brut 1,60 kg

Certifications RoHS, cUL, cTick, Certification UL, Marquage CE
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Type de tension de commande Tension interne de 24 V
Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Non
Positionnement avec POSICON Non
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Non