NORDAC PRO SK 511E-750-340-A-CP

Numéro de référence 275790075


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 511E-750-340-A-CP

Interface du codeur HTL
Entrées numériques 5
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Oui
Entrées sondes PTC Non
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 300 Ω
Puissance 0,75 kW
Puissance 1,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (RMS) 3,20 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 3,00 A
Courant de sortie (RMS) 2,30 A
Courant de sortie (FLA) 2,10 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 220 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 153 mm

Poids brut 1,45 kg

Certifications cUL, cTick, RoHS, Certification UL, Marquage CE, Marquage EAC
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Fonctions de sécurité STO - Un canal - PL e, SS1-T - PL c
Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Non
Positionnement avec POSICON Non
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Non

Derniers consultés

NORDAC START SK 175E-301-340-B-ASI

NORDAC BASE SK 180E-250-340-B-C