NORDAC PRO SK 515E-112-340-A

Numéro de référence 275721100


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 515E-112-340-A

Classe d'efficacité IE2
Alimentation secteur 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Type de protection de l'électronique d'entraînement IP20
Hacheur de frein Oui
LED d'état Oui
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485
Bus système Potentiel séparé
Entrées numériques 5
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Oui
Entrées sondes PTC Non
Interface du codeur HTL

Profondeur 224 mm
Largeur 162 mm
Hauteur 357 mm
Courant de sortie (RMS) 24,00 A
Courant de sortie (FLA) 21,00 A
Fréquence d'impulsion minim. 3 kHz
Fréquence d'impulsion max. 16 kHz
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Rapport de réduction 11,00 kW
Rapport de réduction 15,00 HP
Efficacité > 95%

Poids brut 8,00 kg

Certifications RoHS, cUL, cTick, Certification UL, Marquage CE, Marquage EAC
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Non
Positionnement avec POSICON Non
4 jeux de paramètres commutables Oui
Mesure de la résistance statorique Oui
Contrôle PI / PID Contrôleur PID
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Non
Fonction de levage Oui
Course d'évacuation Non