NORDAC PRO SK 520E-750-340-A
Numéro de référence 275520075
Attributs de produit
Description technique | INVERTER SK 520E-750-340-A |
---|
Classe d'efficacité | IE2 |
---|---|
Alimentation secteur | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Type de protection de l'électronique d'entraînement | IP20 |
Hacheur de frein | Oui |
LED d'état | Oui |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Bus système | Potentiel séparé |
Entrées numériques | 7 |
Entrées analogiques / numériques | 2 |
Sorties analogiques / numériques | 1 |
Relais | 2 |
Entrée sondes PTC via entrée numérique | Oui |
Entrées sondes PTC | Non |
Profondeur | 153 mm |
---|---|
Largeur | 74 mm |
Hauteur | 220 mm |
Courant de sortie (RMS) | 2,30 A |
Courant de sortie (FLA) | 2,10 A |
Fréquence d'impulsion minim. | 3 kHz |
Fréquence d'impulsion max. | 16 kHz |
Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
Rapport de réduction | 0,75 kW |
Rapport de réduction | 1,00 HP |
Efficacité | > 95% |
Poids brut | 1,60 kg |
---|
Certifications | RoHS, cUL, cTick, Certification UL, Marquage CE, Marquage EAC |
---|---|
Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
---|---|
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Oui |
Positionnement avec POSICON | Non |
4 jeux de paramètres commutables | Oui |
Mesure de la résistance statorique | Oui |
Contrôle PI / PID | Contrôleur PID |
Gestion du frein | Oui |
Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |
Fonction de levage | Oui |
Course d'évacuation | Non |