NORDAC PRO SK 550P-750-123-A

Numéro de référence 275295106


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 550P-750-123-A

Classe d'efficacité IE2
Alimentation secteur 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Type de tension de commande Tension interne de 24 V, Tension externe de 24 V
Type de protection de l'électronique d'entraînement IP20
Type de ventilation Features
Hacheur de frein Oui
LED d'état Oui
Verfügbare Diagnoseschnittstellen USB-C, RJ12
Connexions de bus intégrées CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus, EtherCat, Ethernet / IP, Powerlink, Profinet IO
Bus système Potentiel séparé
Entrées numériques 6
Digital outputs 2
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Non
Entrées sondes PTC Oui
Interface du codeur HTL, CANopen, TTL

Profondeur 141 mm
Largeur 66 mm
Hauteur 200 mm
Courant de sortie (RMS) 4,20 A
Courant de sortie (FLA) 4,10 A
Fréquence d'impulsion minim. 4 kHz
Fréquence d'impulsion max. 16 kHz
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Rapport de réduction 0,75 kW
Rapport de réduction 1,00 HP
Efficacité > 95%

Poids brut 1,20 kg

Certifications RoHS, Certification UL, Certification CSA, Marquage CE, Marquage EAC, RCM, UkrSEPRO, Certification UKCA
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Oui
Positionnement avec POSICON Oui
4 jeux de paramètres commutables Oui
Mesure de la résistance statorique Oui
Contrôle PI / PID Contrôleur PID
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Oui
Fonction de levage Oui
Course d'évacuation Non