Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI31 i = 100,00 - 14H7
Numéro de référence 60391000
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI31 I=100 14H7 |
|---|
| Désignation du réducteur | SK 1SI31 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 14 mm |
| Diamètre du tourillon d'arbre | 0,0000 inch |
|---|---|
| Diamètre du tourillon d'arbre | 14,0000 mm |
| Rapport de réduction | 100 |
| Poids brut | 1,45 kg |
|---|