Résistance de freinage SK BR2-8/6000-C
Numéro de référence 278282600
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR2-8/6000-C |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Montage mural |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage à châssis |
Résistance | 8 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 216,0 kWs |
Profondeur | 490 mm |
Largeur | 395 mm |
Hauteur | 260 mm |
Puissance nominale max. | 6,000 kW |
Poids brut | 11,90 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | RoHS, Marquage CE, cUL |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Oui |
---|