Résistance de freinage SK BR4-100/400
Numéro de référence 275991240
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR4-100/400 |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Sans |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage à montage en bas |
Résistance | 100 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 6,0 kWs |
Puissance nominale max. | 0,400 kW |
Poids brut | 1,60 kg |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Non |
---|