Résistance de freinage SK BRE4-2-200-200
Numéro de référence 275273108
Attributs de produit
Description technique | BRAKING RESISTANCE SK BRE4-2-200-200 |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Montage sur l'appareil |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage externe |
Résistance | 200 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 4,4 kWs |
Profondeur | 61 mm |
Largeur | 255 mm |
Hauteur | 178 mm |
Puissance nominale max. | 0,200 kW |
Poids brut | 1,20 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, RoHS, Certification UR |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Non |
---|