NORDAC PRO SK 545E-372-340-A

Numéro de référence 275923710


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 545E-372-340-A

Interface de communication du codeur HTL, TTL, CANopen, Universel
Entrées numériques 6
Entrées / sorties numériques 2
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Non
Entrées sondes PTC Oui
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 9 Ω
Puissance nominale 37,00 kW
Puissance nominale 50,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (RMS) - 3 phases 105,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 91,00 A
Courant de sortie (RMS) 75,00 A
Courant de sortie (FLA) 65,00 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 485 mm
Largeur 210 mm
Profondeur 236 mm

Poids brut 16,00 kg

Certifications RoHS, cUL, cTick, Certification UL, Marquage CE
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Oui
Positionnement avec POSICON Oui
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Oui