NORDAC PRO SK 510E-250-323-A-CP
Onderdeelnummer 275740025
Productkenmerken
Technische beschrijving | INVERTER SK 510E-250-323-A-CP |
---|
Depth | 153 mm |
---|---|
Wide | 74 mm |
Height | 220 mm |
Efficiency class | IE2 |
Netvoeding | 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz, 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Protection class of drive electronics | IP20 |
Remchopper | Yes |
Status-led | Yes |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Systeembus | Geen |
Digitale ingangen | 5 |
Analoge/digitale ingangen | 2 |
Analoge/digitale uitgangen | 1 |
Relais | 2 |
PTC-ingang via digitale ingang | Ja |
PTC-ingang | No |
Communication interface of the rotary encoder | HTL |
Uitgangsstroom (RMS) | 1,70 A |
Uitgangsstroom (FLA) | 1,70 A |
Min. pulsfrequentie | 3 kHz |
Max. pulsfrequentie | 16 kHz |
Max. uitgangsfrequentie | 400,00 Hz |
Nominal power | 0,25 kW |
Nominal power | 0,33 HP |
Bruto gewicht | 1,40 kg |
---|
Certificeringen van Drive Electronics | cUL, cTick, RoHS, CE-markering, UL-certificering, EAC-markering |
---|---|
Vervulde EMC-norm | EN 61800-3 |
Stroomvectorregeling (ISD-regeling) | Yes |
---|---|
Toerentalregelaar (closed-loop regeling) | No |
Positionering met POSICON | No |
4 omschakelbare parametersets | Yes |
Statorweerstandmeting | Yes |
PI/PID-regelaar | PID-Controller |
remmanagement | Yes |
PLC-functionaliteit | No |
Hijssysteemfunctie | Yes |
Evacuatierit | No |
Functionele veiligheid | STO - Eén kanaal - PL e, SS1-T - PL c |