UNIVERSELE SI wormwielreductor - SK 1SI63 i = 10,00 - 1,4375"
Onderdeelnummer 60692100
Productkenmerken
Technische beschrijving | UNIWORM 1SI63 I= 10 1.4375 INCH |
---|
Eenhedensysteem | Imperial |
---|---|
Overbrenging/Ratio | 10 |
Reductortypeaanduiding | SK 1SI63 |
Shaft dimension output shaft | 1.4375" |
Bruto gewicht | 7,80 kg |
---|