100 LP/4 - IEC B3 - 230/400V
Numer części 35010192
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 100LP/4 P734 B3 230/400 TF 2/I |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 100 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Waga brutto | 28,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,83 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,2 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 88,7 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 89,6 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 88,1 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 2,20 kW |
Prędkość silnika | 1.465 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
---|