100 LP/4 - Kołnierz przedni silnika NEMA typu C - N182TC - 230/460V
Numer części 35110292
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 100LP/4 CUS P252 N182TC 230/460 TW |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 100 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 18,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,79 |
---|---|
IA / IN 1 | 9,2 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/460 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 88,2 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 89,8 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 89,5 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 2,20 kW |
Zmniejszenie | 3,00 HP |
Prędkość silnika | 1.770 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|