112 M/4 - IEC B14 - C160 - 400/690V - BRE 40Nm
Numer części 36010038
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 112M/4 P765 B14 400/690 FDB40 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 112 |
Hamulec | Z hamulcem |
Hamulec silnika | Tak |
Stopień ochrony hamulca | IP55 |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 37,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Nominalny moment hamowania | 40 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,80 |
IA / IN 1 | 5,3 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 400/690 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 86,4 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 86,4 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 85,1 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 4,00 kW |
Prędkość silnika | 1.445 r/min |