112 MP/4 - IEC B14 - C160 - 400/690V
Numer części 36010093
Cechy produktu
| Opis techniczny | 112MP/4 P765 B14 400/690 TF |
|---|
| Dławiki kablowe | Pozycja I |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
| Rozmiar silnika | 112 |
| Klasa sprawności | IE3 |
| Hamulec silnika | Nie |
| Stopień ochrony silnika | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 |
| Wykonanie mechaniczne | IEC |
| Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
| Waga brutto | 36,00 kg |
|---|
| Cosinus phi 1 | 0,83 |
|---|---|
| IA / IN 1 | 7,5 |
| Znamionowe napięcie silnika (V) | 400/690 |
| Sprawność (50% PN) | 88,9 |
| Sprawność (75% PN) | 89,2 |
| Sprawność (100% PN) | 88,6 |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 4,00 kW |
| Prędkość silnika | 1.440 r/min |
| Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
|---|---|
| Położenie puszki silnika | Pozycja 1 |
| Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE |
|---|