112 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Numer części 36010194


Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.

Cechy produktu

Opis techniczny 112MP/4 P735 B3 400/690 TF 2/I

Wejście kablowe Cable gland at I
Waga brutto 36,00 kg
Typ silnika Asynchronous
Rozmiar silnika 112
Efficiency class IE3
Hamulec silnika Nie
Stopień ochrony silnika IP55
Klasa izolacji F
Tryb pracy S1
Wykonanie mechaniczne IEC
Typ kołnierza silnika IEC B3

Cosinus phi 1 0,83
IA / IN 1 7,5
Znamionowe napięcie silnika (V) 400/690
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia 88,9
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia 89,2
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia 88,6
Częstotliwość nominalna 50 Hz
Zmniejszenie 4,00 kW
Prędkość silnika 1.440 r/min

Termiczna ochrona silnika Czujnik temperatury - termistor