112 MP/4 - IEC B3 - 400/690V - BRE 40Nm
Numer części 36010129
Cechy produktu
| Opis techniczny | 112MP/4 P735 B3 400/690 TF 2/I FDB40 |
|---|
| Przepust kablowy (jednostki metryczne) | Przepust kablowy w I |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
| Rozmiar silnika | 112 |
| Klasa sprawności | IE3 |
| Hamulec | Z hamulcem |
| Hamulec silnika | Tak |
| Stopień ochrony hamulca | IP55 |
| Tryb pracy | S1 |
| Wykonanie mechaniczne | IEC |
| Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
| Waga brutto | 43,00 kg |
|---|---|
| Stopień ochrony silnika | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Nominalny moment hamowania | 40 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,83 |
| IA / IN 1 | 7,5 |
| Znamionowe napięcie silnika (V) | 400/690 |
| Efficiency (50% PN) | 88,9 |
| Efficiency (75% PN) | 89,2 |
| Efficiency (100% PN) | 88,6 |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Zmniejszenie | 4,00 kW |
| Prędkość silnika | 1.440 r/min |
| Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
|---|---|
| Pozycja skrzynki zaciskowej | Położenie skrzynki zaciskowej w 2 |
| Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE |
|---|