132 MP/4 - Silnik NEMA na łapach - N215T - 230/460V
Numer części 36710392
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 132MP/4 CUS P263 230/460 TW 2/I |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 132 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Waga brutto | 62,00 kg |
---|
Cosinus phi 1 | 0,77 |
---|---|
IA / IN 1 | 9,6 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/460 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 90,7 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 91,6 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 91,7 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 7,50 kW |
Zmniejszenie | 10,00 HP |
Prędkość silnika | 1.765 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|