132 SP/4 - Kołnierz przedni silnika NEMA typu C - N213TC - 332/575V - BRE 60Nm - HL
Numer części 36410285
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 132SP/4 CUS P253 N213TC 332/575 TW FDB6. |
---|
Wejście kablowe | Cable gland at I |
---|---|
Waga brutto | 56,00 kg |
Typ silnika | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 132 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Tak |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Nominalny moment hamowania | 60 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,77 |
IA / IN 1 | 10,2 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 332/575 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 90,2 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 91,5 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 91,7 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 5,50 kW |
Zmniejszenie | 7,50 HP |
Prędkość silnika | 1.770 r/min |
Ręczny luzownik | Z wentylacją ręczną |
---|---|
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|