180 LP/4 - IEC B5 - A350 - 400/690V
Numer części 38050092
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 180LP/4 P715 B5 400/690 TF |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 180 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B5 |
Waga brutto | 160,00 kg |
---|
Cosinus phi 1 | 0,87 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,0 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 400/690 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 93,2 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 93,5 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 93,1 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 22,00 kW |
Prędkość silnika | 1.475 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
---|