180 LP/4 - Kołnierz przedni silnika NEMA typu C - N286TC - 332/575V
Numer części 38050273
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 180LP/4 CUS P255 332/575 TW |
---|
Wejście kablowe | Cable gland at I |
---|---|
Waga brutto | 130,00 kg |
Typ silnika | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 180 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,85 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,8 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 332/575 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 93,6 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 94,0 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 93,6 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 22,00 kW |
Zmniejszenie | 30,00 HP |
Prędkość silnika | 1.780 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|