180 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Numer części 37750193


Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.

Cechy produktu

Opis techniczny 180MP/4 P738 B3 400/690 TF 2/I

Cable entry (metric) Cable gland at I
Motor type Asynchronous
Rozmiar silnika 180
Efficiency class IE3
Hamulec silnika Nie
Stopień ochrony silnika IP55
Klasa izolacji F
Tryb pracy S1
Wykonanie mechaniczne IEC
Typ kołnierza silnika IEC B3

Waga brutto 160,00 kg

Cosinus phi 1 0,84
IA / IN 1 9,2
Znamionowe napięcie silnika (V) 400/690
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia 92,4
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia 93,1
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia 93,1
Częstotliwość nominalna 50 Hz
Zmniejszenie 18,50 kW
Prędkość silnika 1.480 r/min

Termiczna ochrona silnika Czujnik temperatury - termistor