63 S/4 - IEC B14 - C90 - 230/400V
Numer części 31010020
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 63 S/4 P760 B14 230/400 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 63 |
Efficiency class | IE1 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 3,60 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,64 |
---|---|
IA / IN 1 | 2,9 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 40,9 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 48,1 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 50,0 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 0,12 kW |
Prędkość silnika | 1.335 r/min |