63 S/4 - IEC B14 - C90 - 332/575V
Numer części 31010023
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 63 S/4 CUS P760 B14 332/575 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 63 |
Efficiency class | IE1 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 3,60 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,66 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,3 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 332/575 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 0,12 kW |
Zmniejszenie | 0,16 HP |
Prędkość silnika | 1.710 r/min |
Fulfilled certificates and conformities | Certyfikat CSA |
---|