63 SP/4 - IEC B3 - 230/400V
Numer części 31010190
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 63 SP/4 P730 B3 230/400 TF 2/I |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 63 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Waga brutto | 3,80 kg |
---|
Cosinus phi 1 | 0,66 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,3 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 58,3 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 64,7 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 66,4 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 0,12 kW |
Prędkość silnika | 1.370 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
---|