71 L/4 - IEC B14 - C105 - 230/400V
Numer części 32510020
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 71 L/4 P761 B14 230/400 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 71 |
Efficiency class | IE1 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 6,30 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,71 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,6 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 60,6 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 65,7 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 67,0 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 0,37 kW |
Prędkość silnika | 1.380 r/min |