80 L/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V - BRE 10Nm
Numer części 33510044
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 80 L/4 P762 B14 230/400 FDB10 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 80 |
Efficiency class | IE1 |
Hamulec | Z hamulcem |
Hamulec silnika | Tak |
Stopień ochrony hamulca | IP55 |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 12,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Nominalny moment hamowania | 10 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,74 |
IA / IN 1 | 3,5 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 74,7 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 76,3 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 75,5 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 0,75 kW |
Prędkość silnika | 1.375 r/min |