80 LP/4 - Silnik NEMA na łapach - N143T - 332/575V
Numer części 33610393
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 80 LP/4 CUS P261 N143T 332/575 TW 2/I |
---|
Wejście kablowe | Cable gland at I |
---|---|
Waga brutto | 9,00 kg |
Typ silnika | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 80 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,70 |
---|---|
IA / IN 1 | 6,5 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 332/575 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 84,4 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 85,5 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 85,5 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 0,75 kW |
Zmniejszenie | 1,00 HP |
Prędkość silnika | 1.730 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|