80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V

Numer części 33010085


Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.

Cechy produktu

Opis techniczny SIL. 80SP/4 TF 230/400 IEC B14 C120 P762

Cable entry (metric) Cable gland at I
Motor type Asynchronous
Rozmiar silnika 80
Efficiency class IE3
Hamulec silnika Nie
Stopień ochrony silnika IP55
Klasa izolacji F
Tryb pracy S1
Wykonanie mechaniczne IEC
Typ kołnierza silnika IEC B14

Waga brutto 9,70 kg

Cosinus phi 1 0,75
IA / IN 1 5,1
Znamionowe napięcie silnika (V) 230/400
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia 79,5
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia 81,8
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia 81,4
Częstotliwość nominalna 50 Hz
Zmniejszenie 0,55 kW
Prędkość silnika 1.420 r/min

Termiczna ochrona silnika Czujnik temperatury - termistor