80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/460V
Numer części 33010083
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 80 SP/4 CUS P762 B14 230/460 TW |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 80 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 9,70 kg |
---|
Cosinus phi 1 | 0,72 |
---|---|
IA / IN 1 | 6,1 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/460 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 79,8 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 82,7 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 83,4 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 0,55 kW |
Zmniejszenie | 0,75 HP |
Prędkość silnika | 1.735 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|