90 L/4 - IEC B5 - A200 - 230/400V - BRE 20Nm

Numer części 34510037


Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.

Cechy produktu

Opis techniczny 90 L/4 P753 B5 230/400 FDB20

Cable entry (metric) Cable gland at I
Motor type Asynchronous
Rozmiar silnika 90
Efficiency class IE1
Hamulec Z hamulcem
Hamulec silnika Tak
Stopień ochrony hamulca IP55
Tryb pracy S1
Wykonanie mechaniczne IEC
Typ kołnierza silnika IEC B5

Waga brutto 19,00 kg
Stopień ochrony silnika IP55
Klasa izolacji F

Nominalny moment hamowania 20 Nm
Cosinus phi 1 0,78
IA / IN 1 4,8
Znamionowe napięcie silnika (V) 230/400
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia 78,7
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia 79,1
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia 77,5
Częstotliwość nominalna 50 Hz
Zmniejszenie 1,50 kW
Prędkość silnika 1.395 r/min