90 LP/4 - IEC B14 - C140 - 230/400V
Numer części 34510085
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | SILNIK 90LP/4 TF 230/400 IEC B14 P783 |
---|
Przepust kablowy (jednostki metryczne) | Przepust kablowy w I |
---|---|
Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
Rozmiar silnika | 90 |
Klasa sprawności | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B14 |
Waga brutto | 17,00 kg |
---|
Cosinus phi 1 | 0,79 |
---|---|
IA / IN 1 | 5,9 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 86,6 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 86,3 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 85,3 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 1,50 kW |
Prędkość silnika | 1.415 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
---|