90 LP/4 - Silnik NEMA na łapach - N145T - 230/460V - BRE 20Nm - HL
Numer części 34610384
Cechy produktu
| Opis techniczny | 90 LP/4 CUS P261 N145T 230/460 TW 2/I F. |
|---|
| Dławiki kablowe | Pozycja I |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
| Rozmiar silnika | 90 |
| Klasa sprawności | IE3 |
| Hamulec silnika | Tak |
| Stopień ochrony silnika | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Tryb pracy | S1 |
| Wykonanie mechaniczne | NEMA |
| Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
| Waga brutto | 23,00 kg |
|---|
| Nominalny moment hamowania | 20 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,78 |
| IA / IN 1 | 7,6 |
| Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/460 |
| Sprawność (50% PN) | 86,3 |
| Sprawność (75% PN) | 87,4 |
| Sprawność (100% PN) | 86,5 |
| Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,50 kW |
| Moc znamionowa | 2,00 HP |
| Prędkość silnika | 1.730 r/min |
| Rodzaj luzownika | Ręczny luzownik |
|---|---|
| Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
| Położenie puszki silnika | Pozycja 2 |
| Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev, Certyfikat NOM |
|---|