90 S/4 - IEC B5 - A200 - 230/400V - BRE 20Nm
Numer części 34010037
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 90 S/4 P753 B5 230/400 FDB20 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 90 |
Efficiency class | IE1 |
Hamulec | Z hamulcem |
Hamulec silnika | Tak |
Stopień ochrony hamulca | IP55 |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B5 |
Waga brutto | 18,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Nominalny moment hamowania | 20 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,74 |
IA / IN 1 | 4,4 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 75,7 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 77,9 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 77,6 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 1,10 kW |
Prędkość silnika | 1.395 r/min |