90 SP/4 - IEC B3 - 230/400V
Numer części 34010191
Cechy produktu
Opis techniczny | 90 SP/4 P733 B3 230/400 TF 2/I |
---|
Przepust kablowy (jednostki metryczne) | Przepust kablowy w I |
---|---|
Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
Rozmiar silnika | 90 |
Klasa sprawności | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | IEC |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Waga brutto | 16,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - termistor |
---|---|
Pozycja skrzynki zaciskowej | Położenie skrzynki zaciskowej w 2 |
Cosinus phi 1 | 0,78 |
---|---|
IA / IN 1 | 6,8 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/400 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 84,7 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 86,0 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 85,3 |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
Zmniejszenie | 1,10 kW |
Prędkość silnika | 1.430 r/min |
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE |
---|