90 SP/4 - Silnik NEMA na łapach - N145T - 230/460V
Numer części 34110392
Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie powszechne przepisy dotyczące sprawności, są dostępne we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne z różnymi opcjami.
Cechy produktu
Opis techniczny | 90 SP/4 CUS P261 N145T 230/460 TW 2/I |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Rozmiar silnika | 90 |
Efficiency class | IE3 |
Hamulec silnika | Nie |
Tryb pracy | S1 |
Wykonanie mechaniczne | NEMA |
Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
Waga brutto | 16,00 kg |
---|---|
Stopień ochrony silnika | IP55 |
Klasa izolacji | F |
Cosinus phi 1 | 0,76 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,4 |
Znamionowe napięcie silnika (V) | 230/460 |
ETA 50% znamionowego napięcia obciążenia | 86,3 |
ETA 75% znamionowego napięcia obciążenia | 87,4 |
ETA 100% znamionowego napięcia obciążenia | 86,5 |
Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
Zmniejszenie | 1,10 kW |
Zmniejszenie | 1,50 HP |
Prędkość silnika | 1.740 r/min |
Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev |
---|