ADAPTER NEMA 56C 166 1SI31
Numer części 60395510
Cechy produktu
| Opis techniczny | ADAPTER NEMA 56C 166 1SI31 |
|---|
| Flange type | IEC B14 |
|---|---|
| Oberflächenveredelung | Brak |
| Motor attachment (NEMA/IEC/Servo) | NEMA 56 |
| Waga brutto | 0,45 kg |
|---|
| Outer diameter of drive flange | 105 mm |
|---|---|
| External diameter | 166 mm |