Dławik wyjściowy SK CO1-460/4-C
Numer części 276996004
Cechy produktu
Opis techniczny | Dławik WY 460V-4A-3.5mH |
---|
Waga brutto | 2,80 kg |
---|
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | -10,00 °C |
---|---|
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 50,00 °C |
Numer części 276996004
Opis techniczny | Dławik WY 460V-4A-3.5mH |
---|
Waga brutto | 2,80 kg |
---|
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | -10,00 °C |
---|---|
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 50,00 °C |