Drossel DC-Link SK DCL-950/200-C
Numer części 276997200
Cechy produktu
Opis techniczny | DC LINK CHOKE SK DCL-950/200-C |
---|
Waga brutto | 18,50 kg |
---|
Depth | 170 mm |
---|---|
szerokość | 153 mm |
wysokość | 260 mm |
Numer części 276997200
Opis techniczny | DC LINK CHOKE SK DCL-950/200-C |
---|
Waga brutto | 18,50 kg |
---|
Depth | 170 mm |
---|---|
szerokość | 153 mm |
wysokość | 260 mm |