Drossel DC-Link SK DCL-950/380-C
Numer części 276997380
Cechy produktu
Opis techniczny | DC LINK CHOKE SK DCL-950/380-C |
---|
Waga brutto | 26,10 kg |
---|
Depth | 180 mm |
---|---|
szerokość | 189 mm |
wysokość | 282 mm |
Numer części 276997380
Opis techniczny | DC LINK CHOKE SK DCL-950/380-C |
---|
Waga brutto | 26,10 kg |
---|
Depth | 180 mm |
---|---|
szerokość | 189 mm |
wysokość | 282 mm |