MODUŁ REDUKT. ŚLIMAK. 1SI31 i=60 0,625'
Numer części 60392600
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKT. ŚLIMAK. 1SI31 i=60 0,625' |
---|
Typ przekładni | SK 1SI31 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 0.625" |
Waga brutto | 1,45 kg |
---|
System jednostek | imperialne |
---|---|
Przełożenie | 60 |