MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI31 i=25 14H7
Numer części 60391250
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI31 i=25 14H7 |
---|
Typ przekładni | SK 1SI31 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 14H7 |
Waga brutto | 1,45 kg |
---|
System jednostek | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 25 |