MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI40 I= 20 1.000"
Numer części 60492200
Cechy produktu
Opis techniczny | UNIWORM 1SI40 I= 20 1.000-inch |
---|
Typ przekładni | SK 1SI40 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 1.000" |
Waga brutto | 2,70 kg |
---|
System jednostek | imperialne |
---|---|
Przełożenie | 20 |