MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI40 i=25 18H7
Numer części 60491250
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI40 i=25 18H7 |
---|
Waga brutto | 2,70 kg |
---|---|
Typ przekładni | SK 1SI40 |
Wymiar wału | 18H7 |
Ustawienie rezerwowego momentu hamowania (%) | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 25 |