MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=100 25H7
Numer części 60591000
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=100 25H7 |
---|
Typ przekładni | SK 1SI50 |
---|---|
Wymiar wału wyjściowego | 25H7 |
Waga brutto | 4,20 kg |
---|
System jednostek | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 100 |