MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=15 1.125"
Numer części 60592150
Cechy produktu
| Opis techniczny | MODUŁ RED. ŚLIMAK. 1SI50 i=15 1.125" |
|---|
| Typ przekładni | SK 1SI50 |
|---|---|
| Wymiar wału wyjściowego | 1.125" |
| Waga brutto | 4,15 kg |
|---|
| Journal diameter | 1,1300 inch |
|---|---|
| Journal diameter | 0,0000 mm |
| Przełożenie | 15 |