MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=30 25H7
Numer części 60591300
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=30 25H7 |
---|
Waga brutto | 4,00 kg |
---|---|
Typ przekładni | SK 1SI50 |
Wymiar wału | 25H7 |
Ustawienie rezerwowego momentu hamowania (%) | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 30 |